Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1668894 |
1668904 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | CN2 | Longueur (m) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Plage de température (°C) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V AC) | Indice IP | Type de filetage côté connexion | Codage | Couleur du câble | Connecteur standard | Type de connecteur | Matériau de contact | Matériau de la gaine | Surface de contact | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2 | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.25 € | 9 | 30 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | 1.5 | 1.17 | 0.25 | - | 4 | 60 | IP65 | M8 | A | Noir | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | - | |||
22.35 € | 9 | 30 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | - | 1.17 | 0.25 | - | 4 | 60 | IP65 | M8 | A | Noir | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | - |
Loading...
Nombre de broches | 3 | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
---|
Configurer
Propriétés de base
CN1
Longueur(m)
Plage de température(°C)
Matériau de contact
Surface de contact
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2
Produits industriels
CN2
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V AC)
Indice IP
Type de filetage côté connexion
Codage
Couleur du câble
Connecteur standard
Type de connecteur
Matériau de la gaine
Propriétés optionnelles