Câble de capteur / actionneur SAC-3P, fiche droite (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1434905
1435153
1435302
1435454
1435603
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
CN1 CN2 Longueur
(m)
Diamètre extérieur
(mm)
Section transversale du connecteur (max.)
(mm²)
Nombre de broches Indice IP Codage Couleur du câble Connecteur standard Type de connecteur Matériau de la gaine Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Produits industriels

23.53 €

8 7 jours fiche, droite[Autre] Connecteur de solénoïde de type A1.51.500.53IP65ANoirConnecteur de capteurFiche, angle droitPURConnecteur de capteur / actionneur (préfab)Oui

23.53 €

8 7 jours fiche, droite[Autre] Connecteur de solénoïde de type BI1.51.500.53IP65ANoirConnecteur de capteurFiche, angle droitPURConnecteur de capteur / actionneur (préfab)Oui

23.53 €

8 7 jours fiche, droite[Autre] Connecteur de solénoïde de type B/BD1.51.500.53IP65ANoirConnecteur de capteurFiche, angle droitPURConnecteur de capteur / actionneur (préfab)Oui

23.53 €

8 7 jours fiche, droite[Autre] Connecteur de solénoïde de type C1.51.500.53IP65ANoirConnecteur de capteurFiche, angle droitPURConnecteur de capteur / actionneur (préfab)Oui

23.53 €

8 7 jours fiche, droite[Autre] Connecteur de solénoïde de type CI1.51.500.53IP65ANoirConnecteur de capteurFiche, angle droitPURConnecteur de capteur / actionneur (préfab)Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Courant nominal(A) 4 Tension nominale(V AC) 24 Type de filetage côté connexion M12

Assistance technique