Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1500237 |
1501333 |
1533628 |
1693319 |
1693322 |
1696978 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | CN2 | Longueur (m) | Diamètre de câble (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Disposition du noyau | Plage de température (°C) | Nombre de broches | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (V AC) | Tension nominale (détails) (V) | Indice IP | Type de filetage côté connexion | Codage | Couleur du câble | Connexion (composants) | Connecteur standard | Type de connecteur | Matériau de contact | Matériau de la gaine | Surface de contact | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2 | Type (divers) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.16 € | 1 | Disponible | 4 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | - | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | Oui | ||
16.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | 0.5 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | - | ||
16.80 € | 1 | 4 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | 2.5 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | - | |||
22.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | - | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | - | ||
28.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | - | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | - | ||
14.56 € | 1 | 4 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | - | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Noir | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | - |
Loading...
Courant nominal(A) | 4 |
---|
Configurer
Propriétés de base
CN1
Longueur(m)
Diamètre de câble(mm)
Disposition du noyau
Plage de température(°C)
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Connexion (composants)
Matériau de contact
Surface de contact
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2
Type (divers)
Produits industriels
CN2
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Nombre de broches
Tension nominale(V AC)
Indice IP
Type de filetage côté connexion
Codage
Couleur du câble
Connecteur standard
Type de connecteur
Matériau de la gaine
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)
Propriétés optionnelles