Câble de capteur / actionneur SAC-3P-20.0-PUR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1570173

Référence pièce
1570173
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

41.20 €

1 16 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 Câble, extrémité ouverte CN2 prise, angle droit Longueur(m) 20
Diamètre extérieur(mm) 1.27 Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.34 Nombre de broches 3
Courant nominal(A) 4 Tension nominale(V AC) 250 Indice IP IP65
Type de filetage côté connexion M12 Codage A Couleur du câble Noir
Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise, angle droit
Matériau de la gaine PUR Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (préfab) Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur SAC-3P-20.0-PUR, le numéro d'article est le suivant: 1570173.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1570173.

Assistance technique