Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1669686
Référence pièce
|
---|
1669686 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | CN2 | Longueur (m) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Tension nominale (V AC) | Type de filetage côté connexion | Couleur du câble | Connexion (composants) | Type de connecteur | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.35 € | 10 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | 1.5 | 1.27 | 0.34 | 250 | M12 | Noir | Câble à extrémité ouverte | Fiche mâle, droite | - | - |
Loading...
Nombre de broches | 3 | Courant nominal(A) | 4 | Indice IP | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Codage | A | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Matériau de la gaine | PUR |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur SAC-3P-M12Y, le numéro d'article est le suivant: 1669686.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1669686.
Configurer
Propriétés de base
CN1
CN2
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Produits industriels
Longueur(m)
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Tension nominale(V AC)
Type de filetage côté connexion
Couleur du câble
Connexion (composants)
Type de connecteur
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1668975 |
1668988 |
1668991 |
1669699 |
1669754 |
1671331 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | CN1 | CN2 | Longueur (m) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Tension nominale (V AC) | Type de filetage côté connexion | Couleur du câble | Connexion (composants) | Type de connecteur | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Produits industriels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.55 € | 5 | 7 jours | fiche, droite | prise, angle droit | 1.5 | 1.27 | 0.34 | 250 | M12 | Noir | - | Adaptateur, forme en Y | - | - | |||
42.35 € | 5 | 7 jours | fiche, droite | prise, angle droit | - | 1.27 | 0.34 | 250 | M12 | Noir | - | Adaptateur, forme en Y | - | - | |||
33.71 € | 6 | 7 jours | fiche, droite | prise, angle droit | 0.3 | 1.27 | 0.34 | 250 | M12 | Noir | - | Adaptateur, forme en Y | - | - | |||
23.15 € | 8 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | - | 1.27 | 0.34 | 250 | M12 | Noir | Câble à extrémité ouverte | Fiche mâle, droite | - | - | |||
29.55 € | 7 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | - | 1.27 | 0.34 | 250 | M12 | Noir | Câble à extrémité ouverte | Fiche mâle, droite | - | - | |||
32.41 € | 6 | 7 jours | fiche, droite | prise, droite | 0.3 | 1.17 | 0.25 | 60 | M12, M8 | Noir | - | Adaptateur, forme en Y | - | - |