Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1671441
Référence pièce
|
---|
1671441 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | CN2 | Longueur (m) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Tension nominale (V AC) | Type de filetage côté connexion | Couleur du câble | Connexion (composants) | Type de connecteur | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.15 € | 4 | 7 jours | fiche, droite | prise, angle droit | - | 1.17 | 0.25 | 24 | M12, M8 | Noir | - | Adaptateur, forme en Y | + LED | - |
Loading...
Nombre de broches | 3 | Courant nominal(A) | 4 | Indice IP | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Codage | A | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Matériau de la gaine | PUR |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur SAC-3P-M12Y, le numéro d'article est le suivant: 1671441.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1671441.
Configurer
Propriétés de base
Longueur(m)
Connexion (composants)
Produits industriels
CN1
CN2
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Tension nominale(V AC)
Type de filetage côté connexion
Couleur du câble
Type de connecteur
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1519956 |
1525924 |
1668962 |
1668975 |
1668988 |
1668991 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | CN1 | CN2 | Longueur (m) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Tension nominale (V AC) | Type de filetage côté connexion | Couleur du câble | Connexion (composants) | Type de connecteur | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Produits industriels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.85 € | 1 | Disponible | 9 jours | prise, angle droit | prise, angle droit | 0.6 | 1.52 | 0.34 | 250 | M12 | Jaune | - | Prise, angle droit | - | Oui | ||
28.93 € | 1 | Disponible | 23 jours | fiche, droite | prise, angle droit | - | 1.52 | 0.34 | 60 | M12 | Jaune | - | Adaptateur, forme en Y | - | - | ||
34.67 € | 6 | 7 jours | fiche, droite | prise, angle droit | 0.6 | 1.27 | 0.34 | 250 | M12 | Noir | - | Adaptateur, forme en Y | - | - | |||
37.55 € | 5 | 7 jours | fiche, droite | prise, angle droit | 1.5 | 1.27 | 0.34 | 250 | M12 | Noir | - | Adaptateur, forme en Y | - | - | |||
42.35 € | 5 | 7 jours | fiche, droite | prise, angle droit | - | 1.27 | 0.34 | 250 | M12 | Noir | - | Adaptateur, forme en Y | - | - | |||
33.71 € | 6 | 7 jours | fiche, droite | prise, angle droit | 0.3 | 1.27 | 0.34 | 250 | M12 | Noir | - | Adaptateur, forme en Y | - | - |