Câble du système de bus SAC-2P, fiche coudée M12 SPEEDCON

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1403630
1403631
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
CN2

30.70 €

6 43 jours prise, angle droit

44.50 €

5 43 jours [Mâle droit] fiche, droite

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 Câble, extrémité ouverte Diamètre extérieur(mm) 2.55 Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.25
Plage de température(°C) -25 - +90 Nombre de broches 2 Courant nominal(A) 4
Tension nominale(V AC) 60 Indice IP IP67 Type de filetage côté connexion M12
Codage B Couleur du câble Violet Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte
Connecteur standard Connecteur de bus Type de connecteur Fiche mâle, droite Matériau de la gaine PUR
Type de joint Speedcon Caractéristiques du câble de capteur / actionneur Sans halogène Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Câble de données de capteur / actionneur (préfab)

Assistance technique