Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1507340 |
1507353 |
1507366 |
1507379 |
1507382 |
1507395 |
1507405 |
1511433 |
1524132 |
1524145 |
1525445 |
1529221 |
1530252 |
1578777 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur (m) | Nombre de broches | Tension nominale (V AC) | Type de joint | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.38 € | 5 | 7 jours | 0.3 | 2 | 48 | À visser | |||
45.30 € | 5 | 7 jours | 0.5 | 2 | 48 | À visser | |||
47.60 € | 4 | 7 jours | - | 2 | 48 | À visser | |||
52.20 € | 4 | 7 jours | - | 2 | 48 | À visser | |||
66.00 € | 3 | 7 jours | - | 2 | 48 | À visser | |||
89.00 € | 3 | 7 jours | - | 2 | 48 | À visser | |||
112.00 € | 2 | 7 jours | 15 | 2 | 48 | À visser | |||
58.25 € | 1 | 4 jours | 7 | 4 | 60 | À visser | |||
100.83 € | 1 | 4 jours | 20 | 2 | 60 | Speedcon | |||
109.79 € | 1 | 4 jours | 30 | 4 | 60 | À visser | |||
46.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | 2 | 60 | Speedcon | ||
46.60 € | 1 | 4 jours | 4 | 2 | 60 | Speedcon | |||
117.64 € | 1 | 4 jours | 25 | 2 | 60 | Speedcon | |||
73.93 € | 1 | 4 jours | 12 | 2 | 60 | À visser |
Loading...
CN1 | prise, droite | CN2 | prise, droite | Diamètre extérieur(mm) | 2.55 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 0.25 | Plage de température(°C) | -40 - +105 | Courant nominal(A) | 4 |
Indice IP | IP67 | Type de filetage côté connexion | M12 | Codage | B |
Couleur du câble | Violet | Connecteur standard | Connecteur de bus | Type de connecteur | Prise, droite |
Matériau de la gaine | PUR | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Blindé | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de données de capteur / actionneur (préfab) |
Configurer
Propriétés de base
Longueur(m)
Nombre de broches
Tension nominale(V AC)
Type de joint
Propriétés optionnelles