Référence fabricant: 1543375
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: 98.00 €
Délai de livraison: 7 jours
Longueur: - m
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1543375
CN1 | prise, droite | CN2 | prise, droite | Diamètre extérieur(mm) | 0.97 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 0.14 | Plage de température(°C) | -40 - +105 | Nombre de broches | 4 |
Courant nominal(A) | 4 | Tension nominale(V AC) | 60 | Indice IP | IP67 |
Type de filetage côté connexion | M8 | Codage | A | Couleur du câble | Violet |
Connecteur standard | Connecteur de bus | Type de connecteur | Prise, droite | Matériau de la gaine | PUR |
Type de joint | À visser | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Blindé | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de données de capteur / actionneur (préfab) |
Vous vous trouvez sur la page de Câble du système de bus SAC-4P, fiche droite M8, prise droite M8, le numéro d'article est le suivant: 1543375.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1543375.
Configurer
Propriétés de base
Longueur(m)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1543346 |
1543359 |
1543362 |
1543511 |
1543524 |
1543537 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
36.81 € | 5 | 7 jours | 0.13 | |||
48.40 € | 4 | 7 jours | - | |||
67.00 € | 3 | 7 jours | - | |||
37.86 € | 5 | 7 jours | 0.3 | |||
39.10 € | 5 | 7 jours | 0.5 | |||
42.20 € | 5 | 7 jours | - |