Câble du système de bus SAC-5P, fiche droite M12 SPEEDCON, codage B, prise droite M12 SPEEDCON, codage B

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1517958
1517974
1517987
1517990
1518009
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(m)

44.68 €

5 7 jours 0.3

48.60 €

4 7 jours -

54.20 €

4 7 jours -

71.00 €

3 7 jours -

99.00 €

2 7 jours -

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 prise, droite CN2 prise, droite Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.22
Plage de température(°C) -40 - +105 Nombre de broches 5 Courant nominal(A) 4
Tension nominale(V AC) 60 Indice IP IP67 Type de filetage côté connexion M12
Codage B Couleur du câble Violet Connecteur standard Connecteur de bus
Type de connecteur Prise, droite Matériau de la gaine PUR Type de joint À visser
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur Blindé Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Câble de données de capteur / actionneur (préfab)

Assistance technique