Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1507476 |
1507489 |
1507492 |
1507502 |
1519370 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN2 | Longueur (m) | Tension nominale (V AC) | Type de filetage côté connexion | Codage | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10 € | 6 | 7 jours | prise, droite | - | 48 | M12 | A | Prise, droite | |||
45.50 € | 4 | 7 jours | prise, droite | - | 48 | M12 | A | Prise, droite | |||
69.50 € | 3 | 7 jours | prise, droite | - | 48 | M12 | A | Prise, droite | |||
93.50 € | 2 | 7 jours | prise, droite | 15 | 48 | M12 | A | Prise, droite | |||
20.23 € | 1 | Disponible | 7 jours | prise, angle droit | 0.5 | 60 | M8 | B | Prise, angle droit |
Loading...
CN1 | Câble, extrémité ouverte | Diamètre extérieur(mm) | 1.95 | Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 0.25 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température(°C) | -40 - +105 | Nombre de broches | 5 | Courant nominal(A) | 4 |
Indice IP | IP67 | Couleur du câble | Violet | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte |
Connecteur standard | Connecteur de bus | Matériau de la gaine | PUR | Type de joint | À visser |
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Blindé | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de données de capteur / actionneur (préfab) |
Configurer
Propriétés de base
CN2
Longueur(m)
Tension nominale(V AC)
Type de filetage côté connexion
Codage
Type de connecteur
Propriétés optionnelles