Fiche encastrée pour système de bus SACCBP, M12, codage A, SPEEDCON, montage arrière / à vis, avec câble de bus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1437588

Référence pièce
1437588
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

52.48 €

4 84 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 Câble, extrémité ouverte CN2 fiche, intégrée Diamètre extérieur(mm) 1.95
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.25 Plage de température(°C) -40 - +85 Nombre de broches 5
Courant nominal(A) 4 Tension nominale(V AC) 60 Indice IP IP67
Type de filetage côté connexion M12 Codage A Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte
Connecteur standard Connecteur de bus Type de connecteur Fiche, montage Matériau de la gaine PUR
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur

Vous vous trouvez sur la page de Fiche encastrée pour système de bus SACCBP, M12, codage A, SPEEDCON, montage arrière / à vis, avec câble de bus, le numéro d'article est le suivant: 1437588.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1437588.

Assistance technique