Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1437449 |
1437465 |
1437478 |
1437601 |
1437627 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur (m) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Nombre de broches | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.41 € | 4 | 84 jours | 0.5 | 2.55 | 0.25 | 2 | |||
52.85 € | 4 | 84 jours | - | 2.55 | 0.25 | 2 | |||
66.11 € | 3 | 84 jours | - | 2.55 | 0.25 | 2 | |||
46.41 € | 4 | 84 jours | 0.5 | - | 0.22 | 5 | |||
53.33 € | 4 | 84 jours | - | - | 0.22 | 5 |
Loading...
CN1 | Câble, extrémité ouverte | CN2 | prise, intégrée | Courant nominal(A) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V AC) | 60 | Indice IP | IP67 | Type de filetage côté connexion | M12 |
Codage | B | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
Type de connecteur | Prise femelle, intégrée | Matériau de la gaine | PUR | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur intégré de capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
Longueur(m)
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Nombre de broches
Propriétés optionnelles