Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1410474
CN1 | fiche, droite | CN2 | prise, droite | Nombre de broches | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 4 | Tension nominale(V AC) | 48 | Indice IP | IP65 |
Type de filetage côté connexion | M12 | Codage | A | Matériau de contact | CuSn |
Surface de contact | Ni / Au | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de capteur / actionneur |
Vous vous trouvez sur la page de Câble de bus SAC-5P, prise droite M12, le numéro d'article est le suivant: 1410474.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1410474.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles