Câble de bus SAC-5P, prise droite M12 SPEEDCON

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1518216
1518232
1518245
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(m)

31.10 €

6 7 jours -

69.50 €

3 7 jours -

93.50 €

2 7 jours 15

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 fiche, droite CN2 prise, droite Nombre de broches 5
Courant nominal(A) 4 Tension nominale(V AC) 48 Indice IP IP65
Type de filetage côté connexion M12 Codage A Matériau de contact CuSn
Matériau de la gaine PUR Surface de contact Ni / Au Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Câble de capteur / actionneur

Assistance technique