• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Connecteur encastré SACCBP, prise

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1419302
1419315
1419328
1419331
1419344
1419357
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(mm)
Section transversale du connecteur (max.)
(mm²)
Nombre de broches Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V AC)

46.94 €

4 72 jours 1.200.3444250

50.00 €

4 7 jours 1.200.3444250

47.31 €

4 72 jours 1.200.345460

50.64 €

4 72 jours 1.200.345460

63.25 €

3 7 jours 1.150.258230

58.98 €

4 72 jours 1.150.258230

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 Câble, extrémité ouverte CN2 prise, intégrée Indice IP IP67
Type de filetage côté connexion M12 Codage A Couleur du câble Noir
Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise femelle, intégrée
Matériau de la gaine PUR Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur

Assistance technique