Gaine thermorétractable - WMS 12.7

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0800369
0800403
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur

858.12 €

1 Disponible 11 jours Blanc

858.12 €

1 Disponible 93 jours Jaune

Loading...

  1. 1

Informations de base

Adapté au diamètre extérieur (max.)(mm) 12.70 Adapté au diamètre extérieur (min.)(mm) 4.20 Longueur de la zone d'écriture(mm) 60
Largeur de la zone d'écriture(mm) 20 Nombre de marqueurs 250 Type d'identificateur de câble (catégorie) Marqueur thermorétractable
Matériau Polyoléfine Type de montage Coulissant Série (marqueurs de câbles) WMS

Assistance technique