Gaine thermorétractable - WMS 2.4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0800379
0800389
0800412
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de marqueurs Couleur

262.35 €

1 Disponible 7 jours 1000Blanc

1,033.01 €

1 Disponible 93 jours 4000Blanc

262.35 €

1 Disponible 7 jours 1000Jaune

Loading...

  1. 1

Informations de base

Adapté au diamètre extérieur (max.)(mm) 2.40 Adapté au diamètre extérieur (min.)(mm) 0.80 Longueur de la zone d'écriture(mm) 15
Largeur de la zone d'écriture(mm) 4 Type d'identificateur de câble (catégorie) Marqueur thermorétractable Matériau Polyoléfine
Type de montage Coulissant Série (marqueurs de câbles) WMS

Assistance technique