Gaine thermorétractable - WMS 25.4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0800424

Référence pièce
0800424
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

390.80 €

1 89 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Adapté au diamètre extérieur (max.)(mm) 25.40 Adapté au diamètre extérieur (min.)(mm) 8.50 Largeur de la zone d'écriture(mm) 40
Nombre de marqueurs 500 Couleur Noir Type d'identificateur de câble (catégorie) Marqueur thermorétractable
Matériau Polyoléfine Type de montage Coulissant Série (marqueurs de câbles) WMS

Vous vous trouvez sur la page de Gaine thermorétractable - WMS 25.4, le numéro d'article est le suivant: 0800424.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0800424.

Assistance technique