Gaine thermorétractable - WMS 4.8

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0800388
0800395
0803313
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de marqueurs Couleur

1,820.08 €

1 Disponible 11 jours 2000Blanc

3,201.81 €

1 Disponible 7 jours 5000Blanc

3,201.81 €

1 Disponible 93 jours 5000Jaune

Loading...

  1. 1

Informations de base

Adapté au diamètre extérieur (max.)(mm) 4.80 Adapté au diamètre extérieur (min.)(mm) 1.60 Longueur de la zone d'écriture(mm) 30
Largeur de la zone d'écriture(mm) 9 Type d'identificateur de câble (catégorie) Marqueur thermorétractable Matériau Polyoléfine
Type de montage Coulissant Série (marqueurs de câbles) WMS

Assistance technique