Gaine thermorétractable - WMS-2 HF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0801010
0801011
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de la zone d'écriture
(mm)
Nombre de marqueurs Couleur

1,199.40 €

1 7 jours 154000Jaune

1,199.40 €

1 7 jours 302000Blanc

Loading...

  1. 1

Informations de base

Adapté au diamètre extérieur (max.)(mm) 3.20 Adapté au diamètre extérieur (min.)(mm) 1.50 Largeur de la zone d'écriture(mm) 5
Type d'identificateur de câble (catégorie) Marqueur thermorétractable Caractéristiques des marqueurs de câbles Sans halogène Matériau Polyoléfine
Type de montage Coulissant Série (marqueurs de câbles) WMS Sans halogène Oui

Assistance technique