Cosse de câble annulaire RCEI 6

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3241212
3241213
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du trou
(mm)
Taille de filetage

0.63 €

300 7 jours 6.50M6

0.63 €

300 12 jours 8.40M8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Section transversale (max.)(mm²) 6 Section transversale min.(mm²) 4 Couleur Jaune
Matériau d'isolation PA Matériau de contact Plaqué cuivre et argent Type de connecteur (catégorie) Borne à anneau
Type d'isolation Partiellement isolé

Assistance technique