Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0828004 |
0830283 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de la zone d'écriture (mm) | Nombre de marqueurs | Étiquettes par feuille | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Caractéristiques des marqueurs de câbles | Adapté à la série | Matériau | Série (marqueurs de câbles) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.48 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 15 | 200 | 20 | +120 | -40 | Imprimable | Fils simples | Polyamide | UC | Oui | |
19.16 € | 1 | 7 jours | 30 | 12 | - | - | - | - | - | PA | UC-WMC | - |
Loading...
Adapté au diamètre extérieur (max.)(mm) | 1.90 | Adapté au diamètre extérieur (min.)(mm) | 1.20 | Largeur de la zone d'écriture(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Blanc | Type d'identificateur de câble (catégorie) | Marqueur principal | Type de montage | Clip |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de la zone d'écriture(mm)
Nombre de marqueurs
Étiquettes par feuille
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Caractéristiques des marqueurs de câbles
Adapté à la série
Matériau
Série (marqueurs de câbles)
Produits industriels
Propriétés optionnelles