Marqueur de conducteur UC-WMC 3.1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0818205
0818218
0818739
0819631
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de la zone d'écriture
(mm)
Nombre de marqueurs Étiquettes par feuille Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Couleur Type d'identificateur de câble (catégorie) Caractéristiques des marqueurs de câbles Adapté à la série Matériau Série (marqueurs de câbles) Produits industriels

2.55 €

10 7 jours 1520020+120-40BlancMarqueur principalImprimableFils simplesPolyamideUCOui

1.93 €

10 7 jours 2312012+120-40BlancIdentificateur de filImprimableFils simplesPolyamideUCOui

2.55 €

10 7 jours 1520020+120-40JauneIdentificateur de filImprimableFils simplesPolyamideUCOui

1.96 €

10 22 jours 3012---BlancMarqueur principal--PAUC-WMC-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Adapté au diamètre extérieur (max.)(mm) 3.10 Adapté au diamètre extérieur (min.)(mm) 1.90 Largeur de la zone d'écriture(mm) 4
Type de montage Clip

Assistance technique