Marqueur de conducteur UC-WMC 5.6【5 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0825382
0825386
0825396
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de la zone d'écriture
(mm)
Couleur

13.75 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 23Blanc

13.75 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 23Jaune

14.81 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 30Blanc

Loading...

  1. 1

Informations de base

Adapté au diamètre extérieur (max.)(mm) 5.60 Adapté au diamètre extérieur (min.)(mm) 4.20 Largeur de la zone d'écriture(mm) 8
Nombre de marqueurs 30 Étiquettes par feuille 6 Température max.(°C) +120
Température min.(°C) -40 Type d'identificateur de câble (catégorie) Marqueur principal Caractéristiques des marqueurs de câbles Imprimable
Adapté à la série Fils simples Matériau Polyamide Type de montage Clip
Série (marqueurs de câbles) UC Produits industriels Oui

Assistance technique