Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0818179 |
0818933 |
0818946 |
0818959 |
0819673 |
0820950 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de la zone d'écriture (mm) | Nombre de marqueurs | Étiquettes par feuille | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Couleur | Caractéristiques des marqueurs de câbles | Adapté à la série | Matériau | Série (marqueurs de câbles) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.53 € | 5 | 7 jours | 23 | 30 | 6 | +120 | -40 | Blanc | Imprimable | Fils simples | Polyamide | UC | Oui | ||
2.53 € | 5 | 7 jours | 23 | 30 | 6 | +120 | -40 | Jaune | Imprimable | Fils simples | Polyamide | UC | Oui | ||
2.53 € | 5 | 21 jours | 23 | 6 | - | - | - | Bleu | - | - | PA | UC-WMC | - | ||
2.53 € | 5 | 21 jours | 23 | 6 | - | - | - | Vert | - | - | PA | UC-WMC | - | ||
2.64 € | 5 | 7 jours | 30 | 30 | 6 | +120 | -40 | Blanc | Imprimable | Fils simples | Polyamide | UC | Oui | ||
2.64 € | 5 | 21 jours | 30 | 6 | - | - | - | Bleu | - | - | PA | UC-WMC | - |
Loading...
Adapté au diamètre extérieur (max.)(mm) | 7.50 | Adapté au diamètre extérieur (min.)(mm) | 5 | Largeur de la zone d'écriture(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Type d'identificateur de câble (catégorie) | Marqueur principal | Type de montage | Clip |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de la zone d'écriture(mm)
Nombre de marqueurs
Étiquettes par feuille
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Couleur
Caractéristiques des marqueurs de câbles
Adapté à la série
Matériau
Série (marqueurs de câbles)
Produits industriels
Propriétés optionnelles