Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0827176 |
0827190 |
0827585 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de la zone d'écriture (mm) | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49.85 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 12 | Blanc | |
45.93 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 21 | Blanc | ||
40.72 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 12 | Jaune |
Loading...
Adapté au diamètre extérieur (max.)(mm) | 3.60 | Adapté au diamètre extérieur (min.)(mm) | 2.90 | Largeur de la zone d'écriture(mm) | 4.50 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de marqueurs | 320 | Étiquettes par feuille | 32 | Température max.(°C) | +120 |
Température min.(°C) | -40 | Type d'identificateur de câble (catégorie) | Marqueur principal | Caractéristiques des marqueurs de câbles | Imprimable |
Adapté à la série | Fils simples | Matériau | Polyamide | Type de montage | Clip |
Série (marqueurs de câbles) | UC | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de la zone d'écriture(mm)
Couleur
Propriétés optionnelles