Marqueur de conducteur UCT-WMT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0801431
0801454
0801463
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Adapté au diamètre extérieur (max.)
(mm)
Adapté au diamètre extérieur (min.)
(mm)
Largeur de la zone d'écriture
(mm)
Nombre de marqueurs

76.24 €

1 Disponible 7 jours 70.601060

49.85 €

1 Disponible 7 jours 3.201.502330

62.87 €

1 Disponible 8 jours 220.601840

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur de la zone d'écriture(mm) 4 Couleur Jaune Type d'identificateur de câble (catégorie) Marqueur principal
Caractéristiques des marqueurs de câbles Sans halogène Type de montage Coulissant Série (marqueurs de câbles) UCT-WMT
Sans halogène Oui

Assistance technique