Connecteur D-SUB VS-09-CAN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1689307

Référence pièce
1689307
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

105.18 €

2 33 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction angle droit Indice IP IP67 Sorties de câble 2
Angle de connexion(°) 180 Température max.(°C) +75 Température min.(°C) -20
Nombre de rangées 2 Nombre total de broches 9 Connexion (composants) Vis
Couleur Gris Type de connecteur Prise femelle Connecteurs Prise femelle D-SUB

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur D-SUB VS-09-CAN, le numéro d'article est le suivant: 1689307.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1689307.

Assistance technique