Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1688395
Référence pièce
|
---|
1688395 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Connection direction | Diamètre du câble (mm) | Angle de connexion (°) | Section transversale du connecteur (mm²) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Courant de service (A) | Tension de fonctionnement (V) | Nombre de rangées | Tension nominale (détails) (V) | Nombre total de broches | Connexion (composants) | Type de connecteur | Connecteurs | Type (divers) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.44 € | 10 | Devis | 5 | [Droit] droit | 3 à 9 | 180 | 0.14 - 0.5 | +80 | -20 | 5 | 60 | 2 | 60 | 9 | Vis | Prise femelle | Prise femelle D-SUB | Prise femelle | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Insert de contact D-SUB VS-09-BU-DSUB, le numéro d'article est le suivant: 1688395.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1688395.
Configurer
Propriétés de base
Connection direction
Produits industriels
Courant nominal(A)
Diamètre du câble(mm)
Angle de connexion(°)
Section transversale du connecteur(mm²)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Courant de service(A)
Tension de fonctionnement(V)
Nombre de rangées
Tension nominale (détails)(V)
Nombre total de broches
Connexion (composants)
Type de connecteur
Connecteurs
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1654798 |
1655108 |
1688078 |
1688829 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Courant nominal (A) | Connection direction | Diamètre du câble (mm) | Angle de connexion (°) | Section transversale du connecteur (mm²) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Courant de service (A) | Tension de fonctionnement (V) | Nombre de rangées | Tension nominale (détails) (V) | Nombre total de broches | Connexion (composants) | Type de connecteur | Connecteurs | Type (divers) | Produits industriels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.95 € | 20 | Devis | - | [Droit] vertical | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | Soudage | Prise femelle | Prises D-SUB | - | Oui | |||
12.14 € | 20 | Devis | - | [Droit] vertical | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | Connecteur à souder | Prise femelle | Prises D-SUB | - | Oui | |||
25.61 € | 10 | 47 jours | 5 | [Droit] droit | 3 à 9 | 180 | 0.14 - 0.5 | +80 | -20 | 5 | 60 | 2 | 60 | 15 | Vis | Fiche mâle | Connecteur D-SUB | Broche | - | |||
13.78 € | 20 | Devis | - | [Droit] vertical | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | Couper et clipser | Prise femelle | Prises D-SUB | - | Oui |