Fiche de traversée DFK PC (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1716535

Référence pièce
1716535
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant nominal
(A)
Connection direction AWG (min.) AWG max. Espacement des contacts
(mm)
Section transversale (max.)
(mm²)
Section transversale min.
(mm²)
Broches par rangée Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Nombre de rangées Taille du produit (largeur)
(mm)
Nombre total de broches Caractéristiques de connecteur Sens d'actionnement Connexion (composants) Couleur Type de connecteur Matériau de contact Surface de contact Matériau d'isolation Type de barrette à broches (catégorie) Produits industriels

11.12 €

20 47 jours 41[Droit] droit--7.62--------5--VisVertPrise femelle---Boîtier femelle - câble-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connecteurs fil à carte Série (connecteurs) DFK-PC

Vous vous trouvez sur la page de Fiche de traversée DFK PC, le numéro d'article est le suivant: 1716535.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1716535.

Variantes de ce produit

Référence pièce
1703373
1703470
1716519
1716564
1716580
1716645
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Courant nominal
(A)
Connection direction AWG (min.) AWG max. Espacement des contacts
(mm)
Section transversale (max.)
(mm²)
Section transversale min.
(mm²)
Broches par rangée Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Nombre de rangées Taille du produit (largeur)
(mm)
Nombre total de broches Caractéristiques de connecteur Sens d'actionnement Connexion (composants) Couleur Type de connecteur Matériau de contact Surface de contact Matériau d'isolation Type de barrette à broches (catégorie) Produits industriels

6.54 €

30 7 jours 76---10.16-------10.162--VisVert---ThermoplastiqueBoîtier femelle - câble-

13.97 €

20 7 jours 76[Autre] montage18610.16160.75456.5030.5512.00176.004+ éjecteur (court)Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)Fiche mâle-Fiche mâlePlaqué argentÉtamé-Boîtier à broches - câbleOui

6.67 €

30 7 jours 41[Droit] droit--7.62--------3--VisVertFiche mâle---Boîtier à broches - câble-

17.79 €

20 47 jours 41[Droit] droit--7.62--------8--VisVertPrise femelle---Boîtier femelle - câble-

22.24 €

10 47 jours 41[Droit] droit--7.62--------10--VisVertPrise femelle---Boîtier femelle - câble-

12.02 €

20 49 jours ----72.72-------72.725--VisVert----Boîtier femelle - câble-

Assistance technique