Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1716580 |
1716690 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Connection direction | AWG (min.) | AWG max. | Espacement des contacts (mm) | Section transversale (max.) (mm²) | Section transversale min. (mm²) | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Nombre de rangées | Taille du produit (largeur) (mm) | Nombre total de broches | Caractéristiques de connecteur | Sens d'actionnement | Connexion (composants) | Couleur | Type de connecteur | Matériau de contact | Surface de contact | Matériau d'isolation | Type de barrette à broches (catégorie) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.24 € | 10 | 47 jours | 41 | [Droit] droit | - | - | 7.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | Vis | Vert | Prise femelle | - | - | - | Boîtier femelle - câble | - | |||
23.13 € | 10 | 47 jours | 41 | [Droit] droit | - | - | 7.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | Vis | Vert | Prise femelle | - | - | - | Boîtier femelle - câble | - |
Loading...
Connecteurs | fil à carte | Série (connecteurs) | DFK-PC |
---|
Configurer
Propriétés de base
Connection direction
AWG (min.)
AWG max.
Section transversale (max.)(mm²)
Section transversale min.(mm²)
Broches par rangée
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Nombre de rangées
Taille du produit (largeur)(mm)
Caractéristiques de connecteur
Sens d'actionnement
Matériau de contact
Surface de contact
Matériau d'isolation
Produits industriels
Courant nominal(A)
Espacement des contacts(mm)
Nombre total de broches
Connexion (composants)
Couleur
Type de connecteur
Type de barrette à broches (catégorie)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles