Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Courant nominal(A) | 20 | Tension nominale(V) | 630 | Indice IP | IP69K |
---|---|---|---|---|---|
AWG (min.) | 16 | AWG max. | 14 | Angle de connexion(°) | 180 |
Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 | Section transversale min.(mm²) | 1 | Température max.(°C) | +80 |
Température min.(°C) | -40 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 35 | Taille du produit (largeur)(mm) | 71 |
Nombre total de broches | 4 + PE | Normes | suivant UL 94 PA VO · UL-/ CSA | Connexion (composants) | Couper et clipser |
Couleur | Noir | Type de connecteur | Séparateur H | Connecteurs | Répartiteur de connecteur cylindrique |
Matériau de contact | Cu, plaqué argent | Matériau d'isolation | PA | Série (connecteurs) | QUICKON |
Contact principal (PE) | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre du câble(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Caractéristiques de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles