Insert femelle HEAVYCON, série A10

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1676983

Référence pièce
1676983
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
12 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Section transversale du noyau (max.)(mm²) 4 Section transversale du noyau (min.)(mm²) 0.5 Nombre total de broches 10 + PE
Caractéristiques de connecteur plaqué en cuivre Connexion (composants) Serti Couleur Gris
Connecteurs Insert de prise Série (connecteurs) HC-A Contact principal (PE) Oui

Vous vous trouvez sur la page de Insert femelle HEAVYCON, série A10, le numéro d'article est le suivant: 1676983.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1676983.

Assistance technique