Insert femelle HEAVYCON, série D40, connexion à sertir

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1584428

Référence pièce
1584428
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

18.80 €

10 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Section transversale du noyau (max.)(mm²) 2.5 Section transversale du noyau (min.)(mm²) 0.14 Nombre total de broches 40 + PE
Caractéristiques de connecteur plaqué en cuivre Connexion (composants) Serti Couleur Gris
Connecteurs Insert de prise Série (connecteurs) HC-D Contact principal (PE) Oui

Vous vous trouvez sur la page de Insert femelle HEAVYCON, série D40, connexion à sertir, le numéro d'article est le suivant: 1584428.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1584428.

Assistance technique