Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Section transversale du noyau (max.)(mm²) | 2.5 | Section transversale du noyau (min.)(mm²) | 0.14 | Nombre total de broches | 108 + PE |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques de connecteur | plaqué en cuivre | Connexion (composants) | Serti | Couleur | Gris |
Connecteurs | Insert de prise | Série (connecteurs) | HC-DD | Contact principal (PE) | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles