Insert femelle HEAVYCON, série K4 / 8

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1679320

Référence pièce
1679320
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

107.71 €

2 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Contact du contrôleur de section transversale du noyau (max.)(mm²) 2.5 Contact du contrôleur de section transversale du noyau (min.)(mm²) 0.5 Contact d'alimentation de la section transversale du noyau (max.)(mm²) 16
Contact d'alimentation de la section transversale du noyau (min.)(mm²) 1.5 Nombre total de broches 4 + 8 + PE Caractéristiques de connecteur plaqué en cuivre
Connexion (composants) Vis Couleur Gris Connecteurs Insert de prise
Série (connecteurs) HC-K Contact principal (PE) Oui

Vous vous trouvez sur la page de Insert femelle HEAVYCON, série K4 / 8, le numéro d'article est le suivant: 1679320.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1679320.

Assistance technique