Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1636363
Contact du contrôleur de section transversale du noyau (max.)(mm²) | 2.5 | Contact du contrôleur de section transversale du noyau (min.)(mm²) | 0.2 | Contact d'alimentation de la section transversale du noyau (max.)(mm²) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Contact d'alimentation de la section transversale du noyau (min.)(mm²) | 2.5 | Nombre total de broches | 6 + 12 + PE | Caractéristiques de connecteur | plaqué en cuivre |
Connexion (composants) | Vis | Couleur | Gris | Connecteurs | Insert de prise |
Série (connecteurs) | HC-K | Contact principal (PE) | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Insert femelle HEAVYCON, série K6 / 12, le numéro d'article est le suivant: 1636363.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1636363.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles