Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1677034
Section transversale du noyau (max.)(mm²) | 4 | Section transversale du noyau (min.)(mm²) | 0.5 | Nombre total de broches | 16 + PE |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques de connecteur | plaqué en cuivre | Connexion (composants) | Serti | Connecteurs | Insert de fiche mâle |
Série (connecteurs) | HC-A | Contact principal (PE) | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Insert mâle HEAVYCON, série A16, le numéro d'article est le suivant: 1677034.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1677034.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles