Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1605640
Section transversale du noyau (max.)(mm²) | 2.5 | Section transversale du noyau (min.)(mm²) | 0.34 | Nombre total de broches | 24 + PE |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Gris | Connecteurs | Insert de fiche mâle | Série (connecteurs) | HC-B |
Contact principal (PE) | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Insert mâle HEAVYCON, série B24, connexion QUICKON, le numéro d'article est le suivant: 1605640.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1605640.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles