Insert mâle HEAVYCON, série B6, connexion QUICKON

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1605611

Référence pièce
1605611
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10.67 €

20 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Section transversale du noyau (max.)(mm²) 2.5 Section transversale du noyau (min.)(mm²) 0.34 Nombre total de broches 6 + PE
Caractéristiques de connecteur plaqué en cuivre Connexion (composants) Connecteur QUICKON Connecteurs Insert de fiche mâle
Série (connecteurs) HC-B Contact principal (PE) Oui

Vous vous trouvez sur la page de Insert mâle HEAVYCON, série B6, connexion QUICKON, le numéro d'article est le suivant: 1605611.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1605611.

Assistance technique