Insert mâle HEAVYCON, série DD24, connexion à sertir

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1584033

Référence pièce
1584033
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.17 €

10 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Section transversale du noyau (max.)(mm²) 2.5 Section transversale du noyau (min.)(mm²) 0.14 Nombre total de broches 24 + PE
Caractéristiques de connecteur plaqué en cuivre Connexion (composants) Serti Connecteurs Insert de broche
Série (connecteurs) HC-DD Contact principal (PE) Oui

Vous vous trouvez sur la page de Insert mâle HEAVYCON, série DD24, connexion à sertir, le numéro d'article est le suivant: 1584033.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1584033.

Assistance technique