Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1584075
Section transversale du noyau (max.)(mm²) | 2.5 | Section transversale du noyau (min.)(mm²) | 0.14 | Nombre total de broches | 72 + PE |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques de connecteur | plaqué en cuivre | Connexion (composants) | Serti | Connecteurs | Insert de broche |
Série (connecteurs) | HC-DD | Contact principal (PE) | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Insert mâle HEAVYCON, série DD72, connexion à sertir, le numéro d'article est le suivant: 1584075.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1584075.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles