Insert mâle HEAVYCON, série HS2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1586277

Référence pièce
1586277
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

35.22 €

10 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Section transversale du noyau (max.)(mm²) 10 Section transversale du noyau (min.)(mm²) 4 Nombre total de broches 25 + PE
Caractéristiques de connecteur plaqué en cuivre Connexion (composants) Borne à vis axiale Connecteurs Insert de broche
Série (connecteurs) HC-HS Contact principal (PE) Oui

Vous vous trouvez sur la page de Insert mâle HEAVYCON, série HS2, le numéro d'article est le suivant: 1586277.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1586277.

Assistance technique