Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1636350
Section transversale du noyau (max.)(mm²) | 8 | Section transversale du noyau (min.)(mm²) | 2.5 | Contact du contrôleur de section transversale du noyau (max.)(mm²) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Contact du contrôleur de section transversale du noyau (min.)(mm²) | 2.5 | Contact d'alimentation de la section transversale du noyau (max.)(mm²) | 8 | Contact d'alimentation de la section transversale du noyau (min.)(mm²) | 6 |
Nombre total de broches | 6 + 12 + PE | Caractéristiques de connecteur | plaqué en cuivre | Connexion (composants) | Borne à vis axiale |
Connecteurs | Insert de fiche mâle | Série (connecteurs) | HC-K | Contact principal (PE) | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Insert mâle HEAVYCON, série K6 / 12, le numéro d'article est le suivant: 1636350.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1636350.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles