Insert mâle HEAVYCON, série K8 / 24

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1636318

Référence pièce
1636318
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

38.60 €

5 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Contact du contrôleur de section transversale du noyau (max.)(mm²) 2.5 Contact du contrôleur de section transversale du noyau (min.)(mm²) 0.14 Contact d'alimentation de la section transversale du noyau (max.)(mm²) 4
Contact d'alimentation de la section transversale du noyau (min.)(mm²) 0.5 Nombre total de broches 8 + 24 + PE Caractéristiques de connecteur plaqué en cuivre
Connexion (composants) Serti Connecteurs Insert de fiche mâle Série (connecteurs) HC-K
Contact principal (PE) Oui

Vous vous trouvez sur la page de Insert mâle HEAVYCON, série K8 / 24, le numéro d'article est le suivant: 1636318.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1636318.

Assistance technique