Insert de broche HEAVYCON, série B24

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1407736

Référence pièce
1407736
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

20.28 €

9 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Section transversale du noyau (max.)(mm²) 2.5 Section transversale du noyau (min.)(mm²) 0.14 Nombre total de broches 24 + PE
Connexion (composants) Insérer et clipser Couleur Gris Connecteurs Insert de broche
Série (connecteurs) HC-B Contact principal (PE) Oui

Vous vous trouvez sur la page de Insert de broche HEAVYCON, série B24, le numéro d'article est le suivant: 1407736.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1407736.

Assistance technique