Connecteur D-Sub IP-67, prise Variosub, fiche mâle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1689129
1689145
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre total de broches

31.31 €

6 7 jours 15

26.56 €

7 33 jours 9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Indice IP IP67 Diamètre du câble(mm) 3 à 9 Section transversale du connecteur(mm²) 0.5mm²
Température max.(°C) +80 Température min.(°C) -40 Connecteur standard Connecteur de bus
Type de connecteur Fiche mâle Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Câble de données de capteur / actionneur Type (divers) Non blindé / standard

Assistance technique