Insert mâle HC-D 25

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1584392

Référence pièce
1584392
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.10 €

13 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Section transversale du noyau (max.)(mm²) 2.5 Section transversale du noyau (min.)(mm²) 0.14 Nombre total de broches 108 + PE
Caractéristiques de connecteur plaqué en cuivre Connexion (composants) Serti Connecteurs Insert de broche
Série (connecteurs) HC-D Contact principal (PE) Oui

Vous vous trouvez sur la page de Insert mâle HC-D 25, le numéro d'article est le suivant: 1584392.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1584392.

Assistance technique