Insert mâle HC-D 7

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1584334

Référence pièce
1584334
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.17 €

44 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Section transversale du noyau (max.)(mm²) 2.5 Section transversale du noyau (min.)(mm²) 0.14 Nombre total de broches 7 + PE
Caractéristiques de connecteur plaqué en cuivre Connexion (composants) Serti Connecteurs Insert de fiche mâle
Série (connecteurs) HC-D Contact principal (PE) Oui

Vous vous trouvez sur la page de Insert mâle HC-D 7, le numéro d'article est le suivant: 1584334.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1584334.

Assistance technique